Vŕtačka na korpusy pre kuchynský priemysel

Výzva

Obrábanie dielov karosérie s rôznym obsahom obrábania a prídavných montážnych súprav. Veľkosť výrobnej dávky 1. Prepojenie s dodávkou obrobkov do systému riadeného AGV.

Riešenie

Presnosť sa dosahuje pomocou vlastného kompenzačného systému robota. Výkonnosť systému sa dosahuje paralelnou prácou staníc. Systém sa nakladá a vykladá počas mimoprodukčného času. Viac informácií nájdete tu: Zimmer Group (zimmer-group.com)



Vysoko flexibilná výrobná linka na spracovanie dielov jatočných tiel vo veľkosti dávky 1

  • Vysoko flexibilný kyvadlový obeh ako systém prepravy a upínania obrobkov
  • Automatické nakladanie a vykladanie s priamym pripojením zákazníckych vozidiel AGV
  • Priemyselné roboty s presnou kompenzáciou pre procesy obrábania
  • Vŕtacia hlava vybavená vertikálnymi a horizontálnymi vŕtacími vretenami, Clamex, frézovacou jednotkou a drážkovacou jednotkou
  • Umiestňovanie kovových a plastových tvaroviek z vopred zostavených zásobníkov
  • Integrované vrátenie súčiastky na spracovanie zadnej strany
  • Priama integrácia do systému riadenia výroby zákazníka
  • Minimálne nároky na priestor
  • Vysoká dostupnosť a jednoduchá údržba vďaka použitiu priemyselných robotov



Technické údaje:

  • Spracovanie laminovaných drevotrieskových a MDF dosiek s rozmermi od 240 mm x 120 mm do 2800 mm x 1300 mm
  • Výrobný výkon do 3 dielov/min

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa